Publicar produtos
Vive Wireless Hub

Vive Wireless Hub

Traduzido por Google,

O hub Vive fornece um ponto de conexão para dispositivos Lutron Vive, como módulos de comutação e dimmer sem fio PowPak, controladores de luminária sem fio PowPak, módulos de relé PowPak 20 A, dimmers e interruptores sem fio Maestro, controles de receptáculo sem fio, controles remotos Pico, sensores de ocupação Radio Powr Savr , e sensores de luz do dia.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Type Wireless Hub
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Height 3.1" to 4.8"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 6.5" to 6.8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-vive-wireless-hub
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosVive by Lutron
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.5
  • Largura (polegadas)6.5
  • Profundidade (polegadas)2.8
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000533
  • Nome ETIMLighting control system component
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoPower and lighting control products
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-27 15 21
  • Título OmniclassBuilding Lighting Controls
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

Disponibilidade da região

América do Norte
United States