Publicar produtos
DALI® Power Module
DALI® Power Module

    DALI® Power Module

    Traduzido por Google,
    A unidade Energi Savr Node é um controlador de aplicação mestre único montado em trilho DIN certificado DALI-2® para uso com cargas endereçáveis digitais compatíveis com DALI® em sistemas Athena. Ele fornece energia e controle de barramento DALI® para dois barramentos DALI® independentes com até 64 cargas endereçáveis digitais compatíveis com DALI® em cada barramento.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • DALI® Single master application controller • Provides power for two buses of DALI®-compliant, digital addressable loads – 128 mA guaranteed current – 250 mA maximum supply current per bus • Supports up to 64 DALI® compliant loads on each bus, which can be addressed into 64 Lutron zones • Two DALI® buses per Energi Savr Node unit, totaling up to 128 DALI® compliant loads per module and 128 Lutron zones per Energi Savr Node • Dynamic DALI® Group Allocation automatically and intelligently assigns zones to DALI® groups to maximize dimming performance and minimize asynchronous behavior of loads within a zone • Supports DALI® Type 8 tunable-white color temperature (tc) applications - IEC 62386-209 ed.1 • DALI® type 8 loads and other DALI® extended types can be mixed on the same DALI® bus • Supports smooth, continuous fading for up to 4 hours for both color temperature* and intensity • Simultaneous control of color* and intensity with independent fade times
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-athena-qsn-2dalunv-d
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosAthena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.5
    • Largura (polegadas)6.38
    • Profundidade (polegadas)2.38
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States