Publicar produtos
X96 Ketra Controller
X96 Ketra Controller

    X96 Ketra Controller

    Traduzido por Google,
    Usado com LS0 Lightbar Slim da Ketra. Fonte de alimentação Classe 2 de 96 W. Comunicação sem fio Clear Connect-Type X para fácil instalação. Montagem em caixa de junção padrão de 4 pol x 4 pol (101 mm x 101 mm)

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-ketra-x96
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosKetra
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5
    • Largura (polegadas)5
    • Profundidade (polegadas)1.3
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States