Publicar produtos
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Traduzido por Google,
    ESN de 4 zonas para 0–10 V-/cargas de iluminação de comutação Características • O módulo de potência de 0-10 V- pode ser usado em um sistema Athena. • Inclui link QS para integração perfeita de luzes e controle. • Capacidade de auto sink e source para saídas de 0–10 V-. • Os botões no módulo fornecem controle de substituição. • Os LEDs no módulo fornecem informações de diagnóstico. • O módulo de potência de 0–10 V- pode ser usado apenas para aplicações de comutação e 0–10 V-. • Entrada de fechamento de contato de emergência (CCI). • A memória de falha de energia retorna automaticamente as saídas para os níveis definidos antes de uma queda de energia. • As saídas comutadas utilizam relés de travamento para manter o estado do relé se a alimentação de controle for perdida. • As luminárias de 0-10 V usadas com este ESN devem suportar a alimentação de comutação para ligar/desligar.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-athena-qsn-4t5-120-d
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosAthena
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.53
    • Largura (polegadas)6.37
    • Profundidade (polegadas)2.38
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States