Publicar produtos
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module
Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module

    Energi Savr Node PRO LED+ Phase Adaptive Power Module

    Traduzido por Google,
    Os módulos de potência PRO LED+ Phase Adaptive podem ser usados em um sistema Athena. • Inclui link QS para integração perfeita de luzes e controles. • Um modo de detecção automática está disponível para detectar e configurar o escurecimento de fase direta ou de fase reversa para fontes de luz incandescente/halogênio, eletrônica/magnética de baixa voltagem e neon/catodo frio. • Um modo bloqueado de fase direta ou de fase reversa está disponível. • Controla cargas de LED reguláveis. Consulte www.lutron.com/ledtool para compatibilidade com fontes de luz LED reguláveis. • Compatível com NEMA SSL 7A-2015 para compatibilidade com iluminação de estado sólido. • A tecnologia RTISS compensa as variações de tensão da linha de entrada, como mudanças na tensão do Root Mean Square (RMS), mudanças de freqüência (até ± 2% de mudança na freqüência/segundo), harmônicos e ruído de linha. • A tecnologia RTISS-TE permite compensação de tensão instantânea real para variações de tensão de linha de entrada. Só opera em fase reversa quando "voltagem-comp." está ativado. • A tecnologia RTISS-ICM é capaz de suportar LEDs de alta corrente, estouros de lâmpadas e curtos diretos • Fornece entreferro (quando todas as zonas estão desligadas).

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-athena-qsn-4a5-d
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosAthena
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.54
    • Largura (polegadas)8.5
    • Profundidade (polegadas)2.99
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles