Publicar produtos
GRAFIK Eye® - GRX-IRPS-WH Infrared Transmitter/Receiver Pair

GRAFIK Eye® - GRX-IRPS-WH Infrared Transmitter/Receiver Pair

Traduzido por Google,
Descrição

O par transmissor/receptor infravermelho coordena automaticamente as funções predefinidas de iluminação em áreas com divisórias (exemplo: salas de reuniões e salões de festas com divisórias). Os sensores podem ser usados com qualquer sistema GRAFIK Eye 3000 ou 4000, bem como sistemas de controle de iluminação centralizada GRAFIK Eye.
  • Combina automaticamente as funções predefinidas de iluminação quando a partição está aberta, criando um grande espaço.
  • As funções predefinidas de iluminação tornam-se independentes à medida que a partição é fechada, criando vários espaços menores.
Os sensores requerem interface Lutron adicional (GRX-AV ou OMX-AV) e fonte de alimentação (GRX-12VDC) para operação adequada.

Anotações importantes
  1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar a instalação.
  2. Este dispositivo deve ser instalado por um eletricista qualificado.
  3. Instale de acordo com o National Electric Code® e todos os regulamentos locais aplicáveis.
  4. Desligue a energia no painel de controle antes de instalar o dispositivo. Não conecte energia de alta tensão a terminais de baixa tensão. A fiação inadequada pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao dispositivo ou a outro equipamento.
Especificações
  • Tensão de operação: Baixa tensão Classe 2 (PELV) 12 V~ da fonte de alimentação GRX-12VDC (encomendada separadamente). Um GRX-12VDC pode fornecer energia a cinco pares de transmissor/receptor de sensor.
  • Transmissor e receptor têm polaridade reversa e proteção contra curto-circuito.
  • O receptor inclui um indicador LED que auxilia no alinhamento do sensor durante a instalação e no status de operação do sensor.
  • Cada interface GRX-AV ou OMX-AV (pedido separadamente) pode acomodar até cinco pares de transmissor/receptor para cinco paredes móveis diferentes.
  • 32-104°F (0 - 40°C). Umidade relativa inferior a 90% sem condensação.
  • Montagem em superfície apenas em ambientes internos

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.5"
    Height 2.5"
    Voltage 24 V
    Width 4.75"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-grafik-sensor
  • Familia de productoPresence Detection/Registration
  • Grupo de produtosGRAFIK Systems®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-27
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)2.5
  • Largura (polegadas)4.75
  • Profundidade (polegadas)1.5
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States