Publicar produtos
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module

    Energi Savr Node Switching Power Module

    Traduzido por Google,
    ESN de 4 zonas para comutação de iluminação e cargas do motor. Características • Quatro zonas de saída comutadas. • A comutação zero-cross adaptável maximiza a vida útil do relé. • Classificado para cargas de iluminação conforme definido por UL® 508, NEMA 410, bem como INC, MLV e ELV. • Nominal para cargas de motor de 1/3 HP. • Inclui link QS para conexão perfeita a um sistema Athena. • Os LEDs no módulo fornecem informações de diagnóstico. • Os botões no módulo fornecem controle de substituição. • Entrada de Fechamento de Contato de Emergência (CCI). • Saída de fechamento de contato programável (CCO). • A memória de falha de energia retorna automaticamente as saídas para os níveis definidos antes de uma queda de energia.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-athena-qsn-4s8-120-d
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosAthena
    • Data de publicação2021-12-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.53
    • Largura (polegadas)6.37
    • Profundidade (polegadas)2.38
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles