Publicar produtos
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Traduzido por Google,
    O Sivoia QS Triathlon é o sistema de sombreamento motorizado mais moderno, flexível e acessível disponível atualmente. Esta solução alimentada por bateria oferece vida útil da bateria líder do setor para fácil instalação e manutenção, perfeita para aplicações de retrofit. Disponível em novos estilos de cortina de rolo ou favo de mel isolante, essas cortinas têm uma grande variedade de belas cores e texturas de tecido para atender às necessidades funcionais e estéticas de qualquer espaço. Capaz de funcionar como uma solução autônoma ou de sistema, essas cortinas podem ser controladas com o toque de um botão.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Maximum Size per Drive 64 ft²
      Mount Type Inside or outside of window frame
      Fabric Options Light-Filtering Single-Cell | Light-Filtering Double-Cell | Room-Darkening
      Operation Cordless Manual Shades | Automated Shades
      Motor Speed 1.8 inch/second
      Voltage 6 V to 12 V
      Torque 2.5 pound force-inch
      Watts 5.0 watt
      Fabric Families Cyprus | Monaco, Rio | Sedona | Napa | Prague

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-triathlon-honeycomb
    • Familia de productoShades
    • Grupo de produtosSivoia QS Triathlon
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Cellular Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 17 11
    • Título OmniclassCellular/Pleated Shades

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States