Publicar produtos
Contract Roller Shades (Motorized)

Contract Roller Shades (Motorized)

3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,
As cortinas de rolo motorizadas são coordenadas com as cortinas de rolo manuais da Lutron para controle de área local que permite que luzes e cortinas operem de forma independente ou como parte de uma cena predefinida. Disponível como uma solução independente ou como parte de um sistema totalmente automatizado com tecnologia de adaptação solar Lutron Hyperion (somente cortinas com fio QS), as cortinas motorizadas Lutron oferecem desempenho superior de iluminação natural. Essa solução dinâmica pode reduzir o excesso de brilho e ganho de calor, maximizando a luz do dia e as vistas para os ocupantes do edifício e melhorando a estética do espaço.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Low Voltage Power
    • Operating voltage: Class 2, 35 V-
    • Control system power supply offers (spike and
    brownout) overvoltage protection (+/- 10% of line
    voltage) for all devices in the system
    • Power supply provides appropriate Electro Static
    Discharge (ESD) protection for all devices in the system
    • Power failure protection: Programming will not be lost if
    power is lost to the drive
    • Power must be derived from a Lutron NEC® Class 2
    power source
    Flexible Configuration
    • Digitally assign and reassign shades to controls, groups,
    and scenes
    • Adjust limits locally via controls on the EDU
    • Remotely adjust limits and grouping via wired controls
    or Quantum Vue
    • No wired relays or wired group controllers required
    System Capacity
    • System allows for a total of 100 QS devices
    • System allows for a total of 100 QS zones
    Environment
    • Temperature: 32° -104° F (0° -40° C)
    • Humidity: 0%-90%, non-condensing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-roller-contract-motorized
  • Familia de productoShades
  • Grupo de produtosContract Rollers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Código CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Título OmniclassRoller Shades

Disponibilidade da região

América do Norte
United States