Publicar produtos
Contract Roller Shades

Contract Roller Shades

Traduzido por Google,
Com o tecido certo, as persianas manuais de nível comercial e de alta qualidade da Lutron podem ajudar a proteger os ocupantes do edifício do brilho prejudicial e do ganho térmico desconfortável. Embora as cortinas manuais exijam que os ocupantes assumam um papel ativo no gerenciamento da luz do dia e do brilho, com o tecido certo, eles podem controlar a luz do dia de maneira econômica e eficaz e preservar as vistas.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Features
    • Geared clutch provides smooth operation
    • Aluminum tube: no rust stains on the fabric from cut tube ends
    • Covers windows up to 10 ft (3.05 m) wide*
    • Covers windows up to 15 ft (4.57 m) tall*
    *Fabric selection may limit the maximum size of a shade.
    Use Lutron myProjects to determine shade size and fabric
    selection compatibility
    • 3/4 in (19 mm) symmetrical light gaps**
    **At high aspect ratio (tall and narrow) shade sizes, Lutron may
    increase the size of the light gaps to compensate for the
    increased probability of telescoping.
    • Operating environment: 32° -104° F (0° -40° C);
    0%-90% humidity, non-condensing
    • Covered by Lutron Shading Solutions standard warranty; see:
    lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-roller-contract
  • Familia de productoShades
  • Grupo de produtosContract Rollers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoller blinds
  • Código CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Título OmniclassRoller Shades

Disponibilidade da região

América do Norte
United States