O Sivoia QS Triathlon é o sistema de sombreamento motorizado mais moderno, flexível e acessível disponível atualmente. Esta solução alimentada por bateria oferece vida útil da bateria líder do setor para fácil instalação e manutenção, perfeita para aplicações de retrofit. Disponível em novos estilos de cortina de rolo ou favo de mel isolante, essas cortinas têm uma grande variedade de belas cores e texturas de tecido para atender às necessidades funcionais e estéticas de qualquer espaço. Capaz de funcionar como uma solução autônoma ou de sistema, essas cortinas podem ser controladas com o toque de um botão.
Mount Type Inside Mount | Outside Mount On Trim | Outside Mount Above Trim Fabric Options Sheer | Translucent | Blackout | Regular | Railroaded | Railroaded with seam Operation Wireless Height 3.00" to 4.94" Depth 2.7" to 4.5"