Publicar produtos
HomeWorks QSX Processor
HomeWorks QSX Processor
HomeWorks QSX Processor

    HomeWorks QSX Processor

    Traduzido por Google,
    O processador HomeWorks QSX 1 fornece controle e comunicação aos componentes do sistema HomeWorks. Os links Ethernet permitem a comunicação com o software de designer HomeWorks, integração com sistemas de terceiros e comunicação entre vários processadores. Os processadores HomeWorks QSX podem ser conectados usando um hub/switch Ethernet ou roteador, ou usando Ethernet diretamente de um PC para o(s) processador(es). Clear Connect - Gateways tipo X não podem ser conectados diretamente à porta Ethernet em um processador HomeWorks QSX. Consulte a página 5 para obter detalhes. Todos os processadores em um projeto devem estar conectados a uma única rede. O software de designer HomeWorks e todos os equipamentos de integração devem estar conectados à mesma rede que os processadores. O processador HomeWorks QSX é necessário ao usar o Clear Connect - Tipo X Gateway para controle de fontes de luz Ketra residenciais. Consulte o Envio de especificações da Lutron 3691128 em www.lutron. com para obter detalhes completos sobre Clear Connect - Type X Gateway. O processador é alimentado pela fonte de alimentação QSPS-DH-1-75-H. Consulte o software de designer HomeWorks para determinar os requisitos de energia do link. O processador QSX pode ser instalado em um painel de controle HQ-LV21, L-LV21, L-LV14 ou PDx.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Model Number HQP7-1; HQP7-2; HQP7-MDU-1; HQP7-MDU-2
      Power Processor (P): 24–36 V- 250 mA
      Links (L1 / L2): 24–36 V- 2 A per link
      Typical Power
      Consumption
      4.2 W; 8 Power Draw Units (PDUs)
      Test conditions: Two Ethernet links connected, both device links in use
      Regulatory Approvals cULus, NOM
      Environment Indoor use only. 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90% humidity,
      non-condensing
      Heat Generated 15 BTU/hr — typical
      (24 BTU/hr with 2 links at 2 A each output)
      Cooling Method Passive Cooling
      Power Failure Memory System data stored in non-volatile memory. Timeclock retention for 10 years
      Internal Timeclock ±1 minute per year
      Miswire Protection All terminal block inputs are over-voltage and miswire protected against wire
      reversals and shorts
      Low-Voltage Link
      Wire Type
      Two pair — one pair 18 AWG (0.75 mm2), one pair 18 to 22 AWG
      (0.34 to 0.75 mm2) twisted shielded — IEC PELV / NEC® Class 2 cable
      Low-Voltage Power
      Wire Type
      18 AWG (0.75 mm2)
      Communications Ethernet, RS485 (QS, RF)
      Link Capacities HomeWorks QS Wired Device Link 99 devices/512 zones
      HomeWorks Clear Connect - Type A Link 99 devices/100 zones
      ESD Protection Meets or exceeds the IEC 61000-4-2 standard
      Surge Protection Meets or exceeds ANSI/IEEE C62.41 standard
      Mounting Mounts in HQ-LV21, L-LV14, L-LV21, or PDx- control panel
      Dimensions With terminal blocks (as shown): 4.25 in (108 mm) x 3.94 in (100 mm)
      Without terminal blocks: 4.25 in (108 mm) x 3.54 in (90 mm)
      Connections 4-pin removable terminal blocks. 1 for HQP7-1, 2 for HQP7-2.
      One 4-pin removable terminal block* for Power Input.
      Two RJ45 standard Ethernet connections.
      *Each terminal will accept up to two 18 AWG (0.75 mm2) wires.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-hqp7
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeworks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.94
    • Largura (polegadas)4.25
    • Profundidade (polegadas)2.38
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment