Publicar produtos
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels
HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    HomeWorks® 120 V~ DIN Breaker Panels

    Traduzido por Google,
    Os painéis de trilho DIN da Lutron com disjuntores de falha de arco integrados são projetados para aceitar os módulos de alimentação DIN (DPMs) da Lutron. Os DPMs compatíveis podem ser configurados no painel para controlar vários tipos de carga para se adequar ao tamanho, plano de iluminação e design de um projeto. Painéis DIN com disjuntores reduzem o número de conexões de fiação necessárias quando comparados a um painel de alimentação similar. Os painéis podem ser montados na superfície ou embutidos em um armário elétrico ou outra sala de equipamentos.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Width 15.875"
      Height 65"
      Depth 3.936"
      Finish Black
      Dimming / Dimmer 1920 watt
      Voltage 120 V
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-dinbreaker-homeworks
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)65
    • Largura (polegadas)15.88
    • Profundidade (polegadas)3.94
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Número OmniClass23-35 31 15
    • Título OmniclassElectrical Distribution Control Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States