Publicar produtos
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install

    Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install

    Traduzido por Google,
    O sensor de luz do dia sem fio Radio Powr Savr™ é um sensor de montagem no teto alimentado por bateria que economiza energia escurecendo ou desligando a iluminação elétrica quando houver luz do dia suficiente. O sensor detecta a luz no espaço e, em seguida, transmite sem fio os comandos apropriados para os dispositivos de regulação e comutação compatíveis através da tecnologia Lutron Clear Connect™ Radio Frequency (RF); esses controles então ajustam as luzes para aproveitar a luz do dia. O sensor de luz diurna Radio Powr Savr™ funciona com interruptores e dimmers Maestro Wireless® para economizar energia em espaços pequenos, escurecendo ou alternando automaticamente a luz elétrica em resposta à luz do dia disponível. O sensor não requer fiação nova e se comunica via radiofrequência, portanto, a instalação leva apenas alguns minutos. Em um espaço maior, o Sensor de Luz do Dia Radio Powr Savr™ funciona diretamente com as unidades de controle GRAFIK Eye® QS e a família de produtos Energi Savr Node™ através do Módulo de Sensor QS para economizar energia ajustando automaticamente os níveis de luz com base na quantidade de luz do dia disponível dentro o espaço. O Sensor de Luz Diurna Radio Powr Savr™ também pode ser incorporado ao sistema Quantum® por meio do Módulo Sensor QS para ajustar automaticamente os níveis de luz de acordo com a quantidade de luz natural disponível em vários espaços e fornecer gerenciamento total de luz de um edifício inteiro.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Coverage Within 1-2x Height of Nearest Window
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
      Environment Indoor
      Height 0.75"
      Voltage 24 V
      Width 1.6"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-lrf2-daylight
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosRadio Powr Savr™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-27
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)0.75
    • Largura (polegadas)1.6
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment