Publicar produtos
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads

    HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads

    Traduzido por Google,
    Os teclados híbridos funcionam como dimmer e teclado combinados em um único dispositivo. Os teclados híbridos são ótimos para aplicações de adaptação, pois eliminam a necessidade de instalar dois dispositivos separados. Os teclados híbridos apresentam botões grandes e fáceis de usar. Barras de LED em cada botão ajudam a localizar os botões em condições de pouca luz. As cores de impressão são pré-selecionadas para proporcionar maior legibilidade, independentemente do acabamento ou cor do teclado. Os teclados híbridos incluem um Interruptor de serviço acessível frontal (FASS) para substituição segura da lâmpada. Os teclados híbridos HomeWorks Sunnata RF são configurados usando myProjects. A configuração inclui quantidade de botões, cor/acabamento e personalização de botões. A personalização pode ser definida pela Lutron (mostrada à direita) ou personalizada. Os kits de botões de substituição personalizados podem ser alterados no campo, após a instalação. Isso permite que o teclado seja alterado para uma variedade de acabamentos, cores, configurações de botões e marcações personalizadas. Use com espelhos de abertura de design da Lutron (vendidos separadamente). As placas de parede da Lutron se encaixam sem nenhum meio visível de fixação.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-homeworks-hrst-hn
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)2.94
    • Profundidade (polegadas)1.69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States