Publicar produtos
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches

    Vive Maestro Wireless Switches

    Traduzido por Google,
    A solução Maestro Wireless incorpora controles de carga Maestro Wireless, sensores sem fio e controles remotos sem fio, que fornecem um sistema que oferece economia de energia, conveniência e facilidade de instalação. Os dimmers e interruptores sem fio Maestro usam a tecnologia Clear Connect RF patenteada pela Lutron, que permite a comunicação sem fio com sensores Radio Powr Savr e controles remotos Pico para controle de luz e cargas comutadas em geral. Esses produtos também são compatíveis com o hub Vive, que permite um processo de configuração simples usando um navegador da Web padrão em qualquer telefone, tablet ou computador habilitado para Wi-Fi. Ele também permite o controle e monitoramento de todos os dispositivos Vive. O hub Vive pode ser adicionado a qualquer momento.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-vive-maestro-switches
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosVive by Lutron
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)2.94
    • Profundidade (polegadas)1.5
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States