Publicar produtos
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Traduzido por Google,
Os sensores de infravermelho passivo (PIR) sem fio Radio Powr Savr™ montados no teto, alimentados por bateria, controlam automaticamente as luzes para dispositivos de comutação ou dimerização compatíveis. Esses sensores utilizam a tecnologia exclusiva Lutron XCT™ para detecção de movimento fino e podem ser montados em diferentes materiais de teto usando vários métodos de montagem no teto.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy | Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 324 ft² to 676 ft²
    Height 1.125"
    Voltage 24 V
    Width 3.5625"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-lrf2-ocr2b
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosRadio Powr Savr™ Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-05-28
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)1.13
  • Largura (polegadas)3.56
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment