Publicar produtos
Quantum DIN Rail Panel

Quantum DIN Rail Panel

Traduzido por Google,
Os painéis de controle de iluminação configuráveis são painéis de energia pré-montados e testados que são configuráveis para controlar vários tipos de carga. O design de painel seguro oferece facilidade de uso com um compartimento de equipamento de controle separado para gerenciamento de link e interface com outros sistemas.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Type DIN Panels
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps to 125 amps
    Depth 4.2" to 5.7"
    Height 36.7" to 63.5"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 18" to 19.1"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-quantum-dinrail
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosQuantum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Número OmniClass23-27 15 21 11
  • Título OmniclassBuilding Lighting Control Panel