As cortinas de rolo motorizado Sivoia® QS das séries 100, 150 e 300 criam a luz perfeita para qualquer espaço ou atividade com uma oferta de tecidos transparentes, escurecidos e escurecidos. Escolha uma cortina para manter a visão enquanto difunde os raios UV que podem danificar os móveis. Os tecidos escurecidos proporcionam privacidade enquanto os tecidos escurecidos são 100% opacos para eliminar toda a luz do dia. Roller 100, Roller 150 e Roller 300 utilizam suportes de duas peças para opções de montagem no teto, parede e batente. A largura mínima de suporte a suporte para esses rolos é de 24 polegadas, e a largura máxima de suporte a suporte pode ser de 10 pés (Roller 100, Roller 150) ou 15 pés (Roller 300). Todos os três operam a menos de 38 dBA a 3 pés e podem operar até 100 pés quadrados de tecido (Roller 100), até 150 pés quadrados de tecido (Roller 150) ou até 300 pés quadrados de tecido (Roller 300). ).
Entre em contato com a Lutron Electronics
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |