Publicar produtos
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 225 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 225 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
As cortinas motorizadas Sivoia® QS Roller 225 Series criam a luz perfeita para qualquer espaço ou atividade com uma oferta de tecidos transparentes, dim-out e blackout. Escolha uma cortina para manter a visão enquanto difunde os raios UV que podem danificar os móveis. Os tecidos escurecidos proporcionam privacidade enquanto os tecidos escurecidos são 100% opacos para eliminar toda a luz do dia. O Roller 225 utiliza suportes de duas peças para opções de montagem no teto, parede e batente. A largura mínima de suporte a suporte para esses rolos é de 31,75 polegadas e a largura máxima de suporte a suporte é de 18 pés. O Roller 225 opera a menos de 38 dBA a 3 pés e pode operar até 225 pés quadrados de tecido.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Jamb/Recess |  Dual Mount
    Operation  Powered
    Maximum Size per Drive 225 ft²

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-roller-225
  • Familia de productoShades
  • Grupo de produtosSivoia® QS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Código CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Título OmniclassRoller Shades

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States