Publicar produtos
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Traduzido por Google,
As cortinas motorizadas Sivoia® QS Roller 64 Series criam a luz perfeita para qualquer espaço ou atividade com uma oferta de tecidos transparentes, escurecidos e escurecidos. Escolha uma cortina para manter a visão enquanto difunde os raios UV que podem danificar os móveis. Os tecidos escurecidos proporcionam privacidade enquanto os tecidos escurecidos são 100% opacos para eliminar toda a luz do dia. O Roller 64 utiliza um suporte universal de peça única para opções de montagem no teto, parede e batente. Ele tem uma largura mínima de suporte a suporte de 18,5 polegadas e uma largura máxima de suporte a suporte de 8 pés. O Roller 64 opera a menos de 38 dBA a 3 pés e pode operar até 64 pés quadrados de tecido.

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Wall | Ceiling | Jamb/Recess | Endcaps | Fascia Squared | Fascia Rounded | Dual Mount
    Operation Powered
    Maximum Size per Drive 64 ft²

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-roller-64
  • Familia de productoShades
  • Grupo de produtosSivoia® QS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-22
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
  • Código CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Título OmniclassRoller Shades

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States