Publicar produtos
Side Channels
Side Channels
Side Channels
Side Channels

    Side Channels

    Traduzido por Google,
    Sivoia QS é a próxima geração de tecnologia de sombreamento da Lutron e a solução ideal para controle total da luz. O Sivoia QS pode controlar toda a família Lutron de tratamentos de janela automatizados, incluindo persianas rolantes, trilhos de cortinas tradicionais, o sistema de cortinas verticais Kirbé, persianas tensionadas, persianas romanas e persianas horizontais transparentes. Sua fiação simplificada e linguagem de comunicação comum permitem fácil integração com os controles de iluminação da Lutron, incluindo os sistemas GRAFIK Eye QS e Quantum.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Mount Type Surface
      Width 1.0"
      Height 1.5" | 2.5" | 3.5"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Length Up to 150"
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-sidechannels
    • Familia de productoShades
    • Grupo de produtosSivoia® QS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 17 13
    • Título OmniclassRoller Shades

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States