Publicar produtos
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    Traduzido por Google,
    O módulo de dimerização PowPak com controle de 0 –10 V é um controle de radiofrequência (RF) que opera reatores fluorescentes controlados de 0 –10 V ou drivers de LED com base na entrada de controles remotos Pico e sensores Radio Powr Savr. O Módulo Dimming com 0 –10 V-Control é ideal para pequenas áreas (por exemplo, salas de aula, salas de conferência, escritórios privados). A comunicação com dispositivos de entrada de RF (por exemplo, controles remotos Pico, sensores Radio Powr Savr) é realizada usando a tecnologia RF Clear Connect da Lutron. Esses produtos também são compatíveis com o hub Vive, que permite um processo de configuração simples usando um navegador da Web padrão em qualquer telefone, tablet ou computador habilitado para Wi-Fi. Ele também permite o controle e monitoramento de todos os dispositivos Vive. O hub Vive pode ser adicionado a qualquer momento. A reprogramação do sistema será necessária.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 8 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-vive-powpak-dimming0-10v
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosVive by Lutron
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)4
    • Largura (polegadas)2.8
    • Profundidade (polegadas)1.25
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches