Publicar produtos
PowPak Single Zone Control Module
PowPak Single Zone Control Module

    PowPak Single Zone Control Module

    Traduzido por Google,
    O módulo de controle de zona única PowPak com DALI é um controle de radiofrequência (RF) que opera 1–4 ou 1–32* drivers de LED DALI ou reatores fluorescentes com base na entrada de controles remotos Pico e sensores Radio Powr Savr. O módulo de controle é ideal para áreas pequenas (por exemplo, salas de aula, salas de conferência, escritórios particulares). A comunicação com dispositivos de entrada RF (por exemplo, controles remotos Pico, sensores Radio Powr Savr) é realizada usando a tecnologia RF Lutron Clear Connect.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Height 72 mm
      Length 112 mm
      Voltage 220 V to 240 V
      Width 32 mm
      Type Wireless Lighting Control
      Amp Rating 0.05 amps
      Environment Indoor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-vive-powpak-single-zone
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosVive by Lutron
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)112
    • Largura (mm)72
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches