Publicar produtos
Orion (montagem embutida)
Orion (montagem embutida)
Orion (montagem embutida)
Orion (montagem embutida)
    Luznor

    Orion (montagem embutida)

    Luminária de emergência LED de embutir para hotéis ou hospitais. Modos com e sem manutenção:
    – Modo com manutenção: 8 LEDs dispostos em coroa com 2 temperaturas de cor disponíveis: fria (5.700 K) e quente (3.000 K)
    – Modo sem manutenção: apenas o LED verde acende durante o carregamento.
    Possibilidade de controle remoto.

    Especificação
      • Lâmpada de rede: LED branco frio (5.700 K) // LED branco quente (3.000 K)
      • Lâmpada de emergência: LED branco frio (5.700 K)
      • Fluxo luminoso de emergência (lm): 100 - 200
      • Fluxo luminoso contínuo (lm): 100
      • Indicador de carregamento: 1 LED verde
      • Autonomia (h): 1-2
      • Tensão de alimentação: 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Controle remoto: Sim (TL-300)
      • Proteção contra entrada de água e poeira: IP54 - IK06
      • Isolamento elétrico: Classe II
      • Regulamentos: Marcação CE (93/68/CEE): 2014/35/UE 2014/30/UE e 2011/65/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOrion-flush-mounted
    • Familia de productoOrión series
    • Grupo de produtosOrión
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)43
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSelf-contained emergency luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniclassEmergency Lighting
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa