Publicar produtos
Glass Railing Rexal Quick 20 -  Top Mounted
Glass Railing Rexal Quick 20 -  Top Mounted
Glass Railing Rexal Quick 20 -  Top Mounted

    Glass Railing Rexal Quick 20 - Top Mounted

    Traduzido por Google,

    Com apenas um perfil de alumínio na parte inferior, o guarda-corpo de vidro sem postes cria um ambiente luminoso e transparente que proporciona uma sensação de amplitude. Graças à linha contínua do vidro, oferece boa proteção contra ruído e vento e, com uma necessidade quase nula de manutenção, você desfruta da melhor vista do bairro!

    Quick é o elegante guarda-corpo de vidro que proporciona vistas panorâmicas sem postes ou suportes que obstruam a visão. Com sua transparência elegante, o guarda-corpo de vidro cria ambientes fantásticos. Quick é igualmente adequado para ambientes internos e externos – em residências, espaços públicos, estabelecimentos comerciais ou escritórios. O perfil de vidro é um perfil de alumínio fino, porém resistente, capaz de suportar climas rigorosos.

    Especificação
    • Top mounted adjustable aluminum profile in black finish.
      Adjustability +/-10 mm at height 1100mm.
      Length 5000mm. For 12-21.52 tempered glass.

      Tested and approved by Swedish Rise for 1.0kN according to the National Board of Housing, Building and Planning's Building Regulations (BBR).

      Withstands 1 kN with 16.76mm glass
      Load tested by RISE
      Adjustable profile
      Quick & easy to install
      Available in 2500mm & 5000mm lengths
      Black and natural anodized profiles

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaquick-20-all-glass-railing-top
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade