Publicar produtos
Glass railing Rexal Quick 30 - Top Mounted
Glass railing Rexal Quick 30 - Top Mounted

    Glass railing Rexal Quick 30 - Top Mounted

    Traduzido por Google,

    Com apenas um perfil de alumínio na parte inferior, o guarda-corpo de vidro sem postes cria um ambiente luminoso e transparente que proporciona uma sensação de amplitude. Graças à linha contínua do vidro, oferece boa proteção contra ruído e vento e, com uma necessidade quase nula de manutenção, você desfruta da melhor vista do bairro!

    Quick é o elegante guarda-corpo de vidro que proporciona vistas panorâmicas sem postes ou suportes que obstruam a visão. Com sua transparência elegante, o guarda-corpo de vidro cria ambientes fantásticos. Quick é igualmente adequado para ambientes internos e externos – em residências, espaços públicos, estabelecimentos comerciais ou escritórios. O perfil de vidro é um perfil de alumínio fino, porém resistente, capaz de suportar climas rigorosos.

    Especificação
    • Top mounted adjustable aluminium profile in natural anodised aluminium finish.
      Adjustability +/-10 mm at height 1100mm.
      Length 2500mm. For 21.52-25.52 tempered glass.

      Withstands up to 3 kN (with tempered glass 25.52)
      Load tested by RISE
      Adjustable profile
      Quick & easy to install
      Length 2500mm
      Top and side mounted profiles

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaquick-30
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade