Publicar produtos
Glass railing Rexal Quick 31 - Side Mounted

Glass railing Rexal Quick 31 - Side Mounted

Traduzido por Google,

Com apenas um perfil de alumínio lateral, o guarda-corpo de vidro sem postes cria um ambiente luminoso e transparente que proporciona uma sensação de amplitude. Graças à linha contínua do vidro, oferece boa proteção contra ruído e vento e, com uma necessidade quase nula de manutenção, você desfruta da melhor vista do bairro!

Quick é o elegante guarda-corpo de vidro que proporciona vistas panorâmicas sem postes ou suportes que obstruam a visão. Com sua transparência elegante, o guarda-corpo de vidro cria ambientes fantásticos. Quick é igualmente adequado para ambientes internos e externos – em residências, espaços públicos, estabelecimentos comerciais ou escritórios. O perfil de vidro é um perfil de alumínio fino, porém resistente, capaz de suportar climas rigorosos.

Especificação
  • Side-mounted adjustable aluminium profile in natural anodised aluminium finish.
    Adjustability +/-10 mm at height 1100mm.
    Length 2500mm. For 21.52-25.52 tempered glass.

    Withstands up to 3 kN (with tempered glass 25.52)
    Load tested by RISE
    Adjustable profile
    Quick & easy to install
    Length 2500mm
    Top and side mounted profiles

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaquick-31-kn-side-mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-08
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Grade