Publicar produtos
Large Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 15lbs

Large Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 15lbs

Traduzido por Google,
Grande suporte magnético para braçadeira de cabo, preto, UL listado 15 lbs, peça nº 62417 Características: Força do ímã: ímã de neodímio classificado e testado com força de tração de 15 lbs. Organização segura: oferece uma solução segura e organizada para agrupar e organizar cabos, evitando emaranhados e garantindo um fluxo de trabalho eficiente. Instalação sem danos: sem necessidade de perfuração ou adesivos, os produtos de gerenciamento de cabos magnéticos evitam danos à superfície, tornando-os ideais para configurações temporárias ou espaços alugados. Configuração e reconfiguração rápidas: facilitam a instalação rápida e o reposicionamento sem esforço, permitindo ajustes rápidos para acomodar necessidades ou layouts em mudança. Instalação sem ferramentas: sem necessidade de ferramentas ou fixadores, os suportes magnéticos para braçadeiras de cabos permitem uma configuração rápida e sem esforço, economizando tempo e reduzindo os requisitos de mão de obra. Solução que economiza espaço: ao segurar os cabos com segurança no lugar sem a necessidade de hardware adicional, os produtos magnéticos para braçadeiras de cabos ajudam a otimizar o espaço e reduzir a desordem em áreas de trabalho ou racks de equipamentos.
Especificação
  • Specifications: Black polymer UV resistant cable-tie holder- with a standard size opening of 0.23”x0.11” 15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Ability to Rotate 360° Plenum Rated
Especificações técnicas
  • Ref.ª única62417
  • Familia de productoCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • Grupo de produtosMagnetic Cable Tie Mounts
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways