Publicar produtos
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad
Aviena Keypad

    Aviena Keypad

    Traduzido por Google,

    O teclado Aviena permite ao usuário controlar luzes, persianas/cortinas, temperatura e equipamentos de terceiros. O teclado foi projetado para funcionar com os processadores da série Lutron HomeWorks QSX através da conexão QS com fio. Os teclados Aviena são simples e intuitivos, com um design que evoca a tradição. Os interruptores de alavanca momentâneos retráteis centrais são configuráveis ​​através do software HomeWorks.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
      • Faceplate snaps on with no visible means of attachment. 
      • Optional custom text or icon engraving. 
      • Simplify programming by having separate functions for a “quick” toggle-switch command vs. an extended (push-&-hold) toggle-switch command 
      • Includes quick-connect wiring harness to simplify installation. 
      • Contact closure and wiring harness ship separately so that the system may be programmed before the keypad arrives.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-homeworks-aviena-keypad
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.55
    • Largura (polegadas)3.55
    • Profundidade (polegadas)0.81
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles