Publicar produtos
3/4" Magnetic J-Hook, top mounted

3/4" Magnetic J-Hook, top mounted

Traduzido por Google,
CARACTERÍSTICAS: Ganchos J de alto desempenho Ímã com resistência de tração de 90 libras Gancho J com resistência de 17 libras Totalmente montado Fácil instalação Instalações permanentes ou temporárias Podem ser reutilizadas e reposicionadas Economia de tempo Condições de trabalho mais seguras Os ganchos J da Mag Daddy suportam todos os tipos de cabos de comunicação de dados e baixa tensão, como CAT 5, CAT 5e, CAT6, CAT 6a, fibra óptica e conduto interno. Os ganchos J podem ser fixados a uma variedade de estruturas e são classificados como Plenum. Locais: Aço, vigas, terças, plataformas de teto, canais de teto rebaixado, vigas de metal, trilho de estrutura, cabeças de parafuso, arruela de metal, etc.
Especificação
  • 3/4” diameter J-hook with 1/4″-20 machine thread screw secured to the back of the J-hook with a permanent 90lbs neodymium cup magnet. JH12 Cable Capacity CABLE TYPE QTY CAT.5e 16 CAT. 6 10 CAT. 6A 2-5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJH12MT
  • Familia de productoCable Management, J-Hooks
  • Grupo de produtosMagnetic J-Hooks (Top Mount)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways