Publicar produtos
1-5/16" Magnetic J-Hook, side mounted

1-5/16" Magnetic J-Hook, side mounted

Traduzido por Google,
Características: Força do ímã: Classificado e testado com força de tração de 90 libras. Força do gancho em J: Classificado e testado com força de tração de 17 libras. Instalação que economiza tempo: Economize tempo valioso na configuração e reposicionamento, reduzindo os custos de mão de obra em comparação com uma instalação tradicional. Fixação segura: Fornece um ponto de fixação forte e confiável para cabos, fios e outros equipamentos sem a necessidade de perfuração ou instalação permanente. Aplicação versátil: Projetado para uso em diversos ambientes, facilmente reposicionado e reutilizado em superfícies de metal, tornando-o ideal para instalações temporárias. Instalação sem danos: Elimina a necessidade de parafusos ou adesivos, evitando danos às superfícies e permitindo uma configuração e remoção rápidas e sem complicações. Conveniência pronta para uso: Chega totalmente montado, agilizando os processos de instalação e garantindo usabilidade imediata.
Especificação
  • Specifications: 1-5/16” diameter J-hook with 1/4″-20 machine thread screw secured to the back of the J-hook with a permanent 90lbs neodymium cup magnet. JH21 Cable Capacity CABLE TYPE QTY CAT.5e 50 CAT. 6 32 CAT. 6A 7-15
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJH21MS
  • Familia de productoCable Management, J-Hooks
  • Grupo de produtosMagnetic J-Hooks (Side Mount)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Suportes & Fixadores
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniclassHorizontal Electrical Wire Raceways