Publicar produtos
Secure Start® Permeable Underlayment

Secure Start® Permeable Underlayment

Traduzido por Google,

Nosso Underlayment de Melhor Desempenho

Secure Start® Permeable é uma camada de base sintética reforçada multicamadas para melhor desempenho em telhados de telhas, ladrilhos, madeira e metal.

Essa camada de base permeável melhora a vida útil do telhado ao permitir que a umidade interna escape, ao mesmo tempo em que mantém a umidade externa do lado de fora.

Subpavimento para telhados de telhas

Um novo telhado requer mais do que apenas telhas. É um sistema coeso e coordenado de 5 partes. Em ordem de instalação, elas são: 1) barreira de gelo e água, 2) subpavimento , 3) telhas iniciais, 4) telhas de campo e 5) telhas de cumeeira e quadril.

O underlayment é instalado sob as telhas e fornece uma barreira secundária contra umidade entre a cobertura e as telhas sobrepostas.

Secure Start® Permeable é o nosso substrato sintético mais aprimorado para telhas.

Especificação
  • Technical Specs

    SKU: 1035
    L: 125′
    W: 48″
    SQ/Roll: 5
    Thickness: 32 mils nominal

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    CCRR #0537
    CAN/CSA A220.1
    FBC Approval – FL23186

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 5
    Rolls/Pallet: 36

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasecure-start-permeable-underlayment
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosShingle Underlayments
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_08_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoReinforced bitumen membrane perforated underlays
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-13 39 13
  • Título OmniclassRoof Underlayment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States