Publicar produtos
Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine

Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Máquina de fazer gelo com caixa, estilo floco, refrigerado a ar, condensador autônomo, 19-3/16" L x 25-63/64" P x 37-1/2" A, capacidade de armazenamento de 5 lb, até até 205 lb aproximadamente/24 horas, acabamento em aço inoxidável, pernas de caixa de 6".

Como destaque na Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #FlakeIceMachine

Especificação
  • Product Dimensions: 26 x 19.7 x 37.5 inches
    Item Weight: 168 pounds

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaManitowoc-UFF0200A-161-Flake-Ice-Machine
  • Familia de productoIce Machine
  • Grupo de produtosFlake
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29
  • Título OmniclassCommercial Ice Machines