Publicar produtos
K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.7 de 5 estrelas3.7(16 avaliações)
Traduzido por Google,
Máquina de lavar louça doméstica. A unidade possui vários ciclos de lavagem para diferentes tipos de utensílios de mesa, controles eletrônicos ou de botão, um pacote de isolamento acústico, um filtro e unidade de descarte integrados e racks ajustáveis. Esta unidade é usada para trabalhos leves em laboratório ou reabilitação de pacientes na área de vida diária da terapia ocupacional.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaK2515
  • Familia de productoDishwasher
  • Grupo de produtosHousehold
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)640
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário