Publicar produtos
Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O NEO foi projetado para fornecer gelo exatamente onde você precisa - ao seu alcance. Melhorias no desempenho, inteligência e conveniência tornam sua máquina de gelo fácil de possuir e menos dispendiosa de operar. NEO Undercounter Ice Maker, estilo cubo, refrigerado a ar, autônomo, 30"W x 28"D x 38-1/2", capacidade de produção de até 290 lb/24 horas a 70°/50° (235 lb AHRI certificado em 90°70°), capacidade de armazenamento de gelo de 100 lb, controles eletrônicos, cubos de meio dado, NSF, cULus, CE.

Como destaque na Amazon.com

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

Especificação
  • Product Dimensions: 28.5 x 30 x 38.5 inches
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: UY-0310A

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaManitowoc-UYF0310A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • Familia de productoIce Machine
  • Grupo de produtosUndercounter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29
  • Título OmniclassCommercial Ice Machines