Publicar produtos
Genie Z45-25JRT

Genie Z45-25JRT

Traduzido por Google,
O elevador de lança AZ da Genie é uma das máquinas mais flexíveis para trabalhar em altura, idealmente usada para trabalhos de construção ao ar livre e aplicações industriais. A Manlift oferece plataformas de lança altamente confiáveis e bem conservadas da Genie para que as pessoas possam trabalhar com segurança. A plataforma de lança articulada Genie Z45/25JRT oferece uma altura de trabalho de 16 m e versatilidade de elevação com uma combinação de recursos de posicionamento para cima, para fora e para cima e alcance inigualável. A rotação hidráulica permite mover a plataforma para onde você precisar. O recurso de autonivelamento mantém o nível da plataforma em toda a amplitude de movimento. A plataforma de lança diesel Genie Z45/25JRT pode ser implantada em áreas com pouco espaço de manobra e em terrenos acidentados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenie-z45-25jrt-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de produtosArticulating Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto