Publicar produtos
JLG 2646ES

JLG 2646ES

Traduzido por Google,
O elevador tipo tesoura JLG 2646ES oferece uma altura de trabalho de 9,92 m e é comumente usado para trabalhar em espaços estreitos onde é necessário se movimentar em altura para realizar várias tarefas com segurança. A operação mais silenciosa e mais limpa torna o elevador de tesoura preferido para trabalhar em ambientes internos. A plataforma elevatória tipo tesoura é uma das plataformas de trabalho aéreo mais utilizadas, sendo necessária para trabalhar em altura com segurança. É útil para executar não apenas várias tarefas, como limpeza e pintura, mas também é usado em muitas aplicações de construção e instalação industrial. A Manlift oferece uma ampla gama de elevadores de tesoura JLG bem conservados para aluguel com base nas diferentes necessidades do cliente. O elevador de tesoura JLG 2646ES está disponível em um elevador de tesoura elétrico que pode ser usado em ambientes internos/externos, pois segue a política de emissão zero.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-2646es-electric-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosElectric Scissor Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra