Publicar produtos
JLG 4069LE

JLG 4069LE

Traduzido por Google,
O elevador tipo tesoura JLG 4069LE oferece uma altura de trabalho de 14,19m e é comumente usado para trabalhar em espaços estreitos onde é necessário se movimentar em altura para realizar várias tarefas com segurança. A operação mais silenciosa e mais limpa torna o elevador de tesoura preferido para trabalhar em ambientes internos. O raio de giro estreito proporciona flexibilidade na movimentação em espaços estreitos. O elevador de tesoura JLG 4069 LE está disponível em um elevador de tesoura elétrico que pode ser usado em ambientes internos/externos, pois segue a política de emissão zero. Desempenho superior dentro ou fora da laje com eixo oscilante e padrão de controle automático de tração (ATC). Acionamento elétrico direto de alta eficiência com o dobro do ciclo de trabalho de máquinas de tamanho semelhante mantém você no trabalho por mais tempo. Macacos de nivelamento hidráulico opcionais aumentam a capacidade e versatilidade deste elevador de tesoura. Ambientalmente amigável com zero emissões.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-4069le-electric-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosElectric Scissor Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto