Publicar produtos
JLG 450AJ

JLG 450AJ

Traduzido por Google,
A plataforma de lança articulada JLG 450 AJ oferece uma altura de trabalho de 15,77 m com grande flexibilidade. Elevadores de lança articulados (projetados para alcançar um objeto, os elevadores de lança articulados possuem uma ou até duas juntas articuladas na lança principal, permitindo que a máquina tenha um grande potencial de alcance). Os JLG 450 AJ movidos a diesel são altamente adequados para trabalhos externos que exigem máquinas flexíveis para levar sua equipe e equipamentos no ar com segurança. Eles podem ser implantados em áreas com pouco espaço de manobra e em terrenos acidentados. O JLG 450 AJ com controle de motor de velocidade variável para maior eficiência de combustível, reduzindo os custos operacionais. Tempo de elevação total 50%* mais rápido, aumentando a eficiência dos trabalhadores. Meio metro a mais de alcance horizontal para uma maior área de trabalho. *real pode variar
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-450aj-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de produtosArticulating Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra