Publicar produtos
JLG E400AJPN

JLG E400AJPN

Traduzido por Google,
Elevador de lança elétrico eficiente para trabalhar em altura para executar diversas tarefas, incluindo serviços de pintura, limpeza e manutenção, também é usado para pequenas operações de construção que exigem trabalho em altura com segurança. Quer sejam plataformas de lança articuladas ou telescópicas, a Manlift oferece plataformas de lança JLG altamente confiáveis e bem conservadas para aluguel, para que as pessoas possam trabalhar com segurança e eficiência em alturas. O JLG E400AJPN é o maior elevador de lança elétrica que oferece altura de trabalho de 14m com confiabilidade e segurança. Elevadores de lança articulados (projetados para alcançar um objeto, os elevadores de lança articulados possuem uma ou até duas juntas articuladas na lança principal, permitindo que a máquina tenha um grande potencial de alcance.). As plataformas de lança elétrica JLG E400AJPN são usadas principalmente em armazéns, fábricas, shopping centers e outras áreas onde os padrões de emissão zero precisam ser seguidos. Mova-se sobre superfícies irregulares com a opção Controle Automático de Tração.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-e400ajpn-electric-boom-lift
  • Familia de productoElectric & Hybrid Boom Lifts
  • Grupo de produtosArticulating Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto