Publicar produtos
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters

    Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters

    Traduzido por Google,

    O BWD foi projetado para aquecimento de conforto ou proteção contra congelamento em ambientes empoeirados/sujos não perigosos.

    CARACTERÍSTICAS:

    • O aquecedor oferece proteção contra corrosão em ambientes agressivos e pode ser lavado com água para limpeza.
    • Motor com rolamentos de esferas totalmente fechado e revestido com epóxi para resistência à umidade e à corrosão.
    • A caixa de junção NEMA 4X protege contra água e poeira.
    • Gabinete em aço inoxidável 304 de calibre 16 para maior durabilidade e resistência à ferrugem.
    • O controle de 24V melhora a segurança com o termostato remoto.
    • Elementos aletados em aço inoxidável 316 para melhor distribuição de calor.
    • O suporte de parede/teto em aço inoxidável calibre 14 oferece múltiplas opções de montagem.
    • O limite automático de reinicialização por alta temperatura é ativado se a temperatura ficar muito alta.
    • O termostato de parede WT11A possui classificação NEMA 4X.

    ESPAÇOS IDEAIS | Estações de Tratamento de Esgoto; Áreas de Manuseio de Carvão; Fábricas de Processamento de Alimentos; Estufas; Fundições; Siderúrgicas; Fábricas de Cimento; Lava-rápidos; Docas Navais


      Especificação
      • COLORS | Stainless Steel

        TEMP RANGE | 55-90 F

        CFM | 700-2400

        DIMENSIONS | Varies (see specifications)

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaBerko-BWD-Washdown-Corrosion-Resistant-Unit-Heaters
      • Familia de productoFan Coil Units
      • Grupo de produtosBerko
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2014-03-10
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
      • Classificação IFCAquecedor de espaços
      • Código CSI MasterFormat 201423 82 39
      • Título CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
      • Número OmniClass23-33 15 25 17
      • Título OmniclassElectric HVAC Resitive Unit Heaters