Publicar produtos
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series

    QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series

    Traduzido por Google,

    Com uma grelha de aço resistente de qualidade comercial, este aquecedor proporciona um fluxo de ar otimizado para residências, porões, escritórios, salas de conferência, saguões, corredores e vestíbulos, oferecendo conforto com ventilação forçada e instalação na parede onde você precisar.

    • Design contemporâneo combinado com grelha de aço de qualidade comercial para proporcionar conforto através de fluxo de ar otimizado.
    • Funcionamento apenas com ventilador para uso no verão.
    • Interruptor liga/desliga integrado para maior segurança durante a manutenção.
    • O protetor térmico de sobreaquecimento com reinicialização manual desliga a energia em caso de bloqueio acidental.
    • O retardo automático do ventilador elimina correntes de ar frio na inicialização e dissipa o calor residual do corpo do aquecedor durante o desligamento.
    • O termostato bipolar integrado permite um ajuste fácil para manter a temperatura desejada.
    • Todas as unidades possuem um motor de ventilador encapsulado com lubrificação permanente, o que garante longa vida útil, baixa manutenção e distribuição suave do calor por todo o ambiente.

    ESPAÇOS IDEAIS | Salas de Máquinas; Vestíbulos; Entradas; Halls de Entrada; Corredores; Escadas; Restaurantes; Salas de Conferência; Consultórios Médicos; Subsolos; Salas de Estar

    Especificação
    • COLOR| White

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 7/8″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-5/16 W x 3-3/4 D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCommercial-Fan-Forced-Wall-Heater-CWH3000-Series
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosQMark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores