Publicar produtos
QMark IUH Industrial Unit Heaters
QMark IUH Industrial Unit Heaters

    QMark IUH Industrial Unit Heaters

    Traduzido por Google,

    Este aquecedor robusto oferece uma solução de conforto a longo prazo para aquecer garagens, oficinas, porões e até mesmo áreas externas. Direcione o calor para onde precisar com as aletas ajustáveis ​​e as opções de montagem flexíveis para aplicações horizontais e verticais.

    • Todos os motores e bobinas de contatores são de 240 V e operam no secundário de um transformador abaixador de potência instalado de fábrica, com resistências de 480 V e 600 V, dispensando a necessidade de uma fonte de alimentação separada para o controle do ventilador e do motor.
    • O retardo automático do ventilador elimina correntes de ar frio na inicialização e dissipa o calor residual do corpo do aquecedor durante o desligamento.
    • As aletas de aço são brasadas com cobre em elementos de aquecimento tubulares de baixa densidade de potência e revestidos de aço.
    • Os modelos de 5 e 7,5 kW também vêm equipados com suporte para montagem no teto, permitindo instalação com fluxo horizontal ou vertical, ou em qualquer posição intermediária.
    • A descarga uniforme de todo o ar aquecido reduz as temperaturas internas de operação e prolonga a vida útil do elemento.
    • O gabinete possui acabamento em pintura eletrostática a pó de poliéster, que oferece excelente resistência à corrosão.
    • Elemento com acabamento em tinta aluminizada para resistência à corrosão.
    • As aletas e os elementos são dispostos em um padrão de grade uniforme e se encaixam perfeitamente na área de descarga de ar para garantir que todo o ar que entra passe pelo elemento de aquecimento.
    • O desligamento automático por limite máximo interrompe a corrente em caso de superaquecimento e reativa a unidade quando a temperatura retorna ao normal.

    ESPAÇOS IDEAIS | Fábricas; Garagens; Armazéns; Salas de Manutenção; Depósitos; Edifícios Públicos; Postos de Serviço; Oficinas; Escadarias

    Especificação
    • COLOR| Beige

      TEMP RANGE | 45- 90 F

      CFM | 270-1800

      DIMENSIONS | Varies (see specifications)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaindustrial-unit-heater-iuh-series
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosQMark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States