Publicar produtos
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters
Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters

    Berko - COS-E Series Residential Fan-Forced Zonal Wall Heaters

    Traduzido por Google,

    Para um aquecimento verdadeiramente localizado em um design compacto que se adapta a qualquer lugar, escolha este aquecedor de parede. Seu elemento de aquecimento de resposta rápida entra em ação imediatamente, proporcionando calor para seu quarto, banheiro ou corredor. O sistema patenteado CLIP-N-FIT, o fusível térmico e o limitador de fixação automática tornam a instalação na parede segura e fácil.

    • O recurso patenteado CLIP-N-FIT permite que o instalador altere a potência de saída desejada sem mover o fio de ligação.
    • Proteção dupla: limite de retenção automática com fusível térmico de uso único.
    • As classificações de voltagem e potência duplas ajudam a reduzir os níveis de estoque.
    • Com um design contemporâneo e tamanho compacto, é ideal para novas instalações residenciais ou comerciais com espaço limitado.
    • Instalação rápida e manutenção fácil, com o conjunto aquecedor/ventilador encaixando na caixa de embutir com um único parafuso.
    • Termostato bipolar em todos os modelos.
    • Funcionamento silencioso e eficiente graças ao impulsor multicamadas de funcionamento suave.
    • Adaptável para adaptações (como as fornecidas com os modelos COS-E e CS aprovados pela UL)*
    • Termostato com posição DESLIGADO positiva para maior segurança.

    ESPAÇOS IDEAIS | Quartos; Salas de Estar/Salas de Família; Cozinhas; Banheiros; Subsolos; Escritórios; Corredores; Hall de Entrada; Salas de Espera

    Especificação
    • COLOR | White

      TEMP RANGE |40-90F

      CFM |50

      GRILLE |12 H x 9 W x 0.9″ D

      BACK BOX | 9-7/8 H x 7-3/4 W x 4″ D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBerko-COS-E-Series-Residential-Fan-Forced-Zonal-Wall-Heaters
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosBerko
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores