Publicar produtos
Berko - SRA Series - Commercial Fan-Forced Wall Heater
Berko - SRA Series - Commercial Fan-Forced Wall Heater
Berko - SRA Series - Commercial Fan-Forced Wall Heater
Berko - SRA Series - Commercial Fan-Forced Wall Heater

    Berko - SRA Series - Commercial Fan-Forced Wall Heater

    Traduzido por Google,

    Seja para um espaço aberto como um escritório, sala de conferências ou saguão, ou para aquecer ainda mais uma escadaria, entrada ou corredor, este aquecedor de parede comercial com ventilador proporciona o conforto que os ocupantes do seu edifício precisam.

    • Grelha contemporânea em aço de qualidade comercial, projetada para proporcionar conforto através de um fluxo de ar otimizado.
    • Interruptor liga/desliga para maior segurança durante a manutenção.
    • O protetor térmico de sobreaquecimento com reinicialização manual desliga a energia em caso de bloqueio acidental.
    • O retardo automático do ventilador elimina correntes de ar frio na inicialização e dissipa o calor residual do corpo do aquecedor durante o desligamento.
    • O termostato integrado permite o ajuste fácil da temperatura ambiente para manter o nível de conforto desejado.
    • Todas as unidades possuem um motor de ventilador com lubrificação permanente, o que garante longa vida útil e baixa manutenção, além de distribuir o calor suavemente por todo o ambiente.
    • Tampão inviolável para orifício do termostato

    ESPAÇOS IDEAIS | Vestíbulos; Entradas; Halls de entrada; Corredores; Escadarias; Restaurantes; Salas de conferência; Escritórios; Subsolos; Salas de estar; Quartos

    Especificação
    • COLORS |Northern White

      TEMP RANGE |40-85F

      CFM | 65

      GRILLE | 12-1/8″ H x 10-5/8″ W x 7/8″ D

      BACK BOX |11 H x 9-1/4 W x 4 D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBerko-SRA-Architectural-Commercial-Fan-Forced
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosBerko
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores