Publicar produtos
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels
Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    Berko - CP Series - Radiant Ceiling Panels

    Traduzido por Google,

    Os painéis radiantes para teto chegam onde outras soluções de conforto não conseguem. Com três opções de montagem, adaptam-se a qualquer espaço no teto, ajudando a compensar a perda de calor através de janelas e entradas. Instale-os na sua casa de banho, escritório, estúdio ou em qualquer lugar onde precise de se manter aquecido e conservar espaço no chão para outras atividades.

    Características:

    • Ideal para conforto invisível, primário ou suplementar.
    • Ideal para compensar perdas de calor no perímetro ou para fornecer aquecimento primário a um espaço inteiro.
    • Linha completa de painéis personalizados disponível mediante solicitação (consulte as especificações).
    • A unidade vem de fábrica com 122 cm (48 pol.) de conduíte metálico flexível de 1/2 polegada e conector para caixa de junção.
    • Isolamento – Feito de fibra de vidro de alta temperatura com 2,54 cm (1 pol.) de espessura e densidade de 454 g (1 lb).
    • Carcaça de aço galvanizado ou aluminizado
    • O elemento fundido encapsulado garante temperaturas uniformes em toda a superfície e maior durabilidade da unidade.
    • Inclui fio terra e fios condutores de 48 polegadas alojados em conduíte metálico flexível.
    • Todos os painéis vêm de série com clipes de fixação combinados Earthquake/T-bar.
    • Os ganchos de suspensão possuem orifícios para correntes de suporte ou podem ser dobrados sobre a barra em T para reduzir o movimento lateral.
    • Fabricado com materiais retardantes de chamas; sem classificação de risco de incêndio ou perigo.
    • Painéis de teto podem ser feitos sob encomenda.

    ESPAÇOS IDEAIS | Escritórios; Corredores; Hall de Entrada; Salas de Conferência; Espaços Comerciais; Vestiários; Laboratórios; Estúdios de Ioga; Salas de Estar; Quartos; Banheiros; Subsolos


    Especificação
    • COLORS |White & Custom Colors

      DIMENSIONS | 24 x 24″ and 24 x 48″

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBerko-CP-Radiant-Ceiling-Panels
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosHeaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiant panels
    • Código CSI MasterFormat 201423 83 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric Radiant Heaters
    • Número OmniClass23-33 15 21 15
    • Título OmniclassPlate Radiators