Publicar produtos
QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater
QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater

    QMark MWUH Horizontal/Downflow Unit Heater

    Traduzido por Google,

    Este aquecedor robusto oferece uma solução de conforto a longo prazo para aquecer garagens, oficinas, porões e até mesmo áreas externas. Direcione o calor para onde precisar com as aletas ajustáveis ​​e as opções de montagem flexíveis para aplicações horizontais e verticais.

    • O aquecedor vem equipado com suporte para montagem no teto, permitindo a instalação com fluxo horizontal ou vertical, ou em qualquer posição intermediária.
    • Termostato unipolar integrado
    • Aletas de aço brasadas com cobre e elementos tubulares revestidos de aço para aquecimento uniforme e maior durabilidade.
    • As venezianas ajustáveis ​​controlam a direção do fluxo de ar.
    • O retardo automático do ventilador elimina correntes de ar frio na inicialização e dissipa o calor residual do corpo do aquecedor durante o desligamento.
    • O dispositivo de segurança contra sobreaquecimento desliga automaticamente a corrente em caso de superaquecimento e reativa a unidade quando a temperatura retorna ao normal.
    • Opção de interruptor de desconexão (DS30) disponível para aquecedores.
    • 24 amperes ou menos

    ESPAÇOS IDEAIS | Fábricas; Garagens; Salas de Manutenção; Armazéns; Edifícios Públicos; Postos de Serviço; Oficinas; Escadarias

    Especificação
    • COLOR| Beige

      TEMP RANGE | 45-90 F

      CFM | 270

      DIMENSIONS | 14″ L x 12-1/2″ H x 11-1/4″ D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahorizontal-downflow-unit-heater-mwuh-series
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosQMark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States