Publicar produtos
QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries
QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries
QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries

    QMark - Programmable Wall Heater – HT Residential SmartSeries

    Traduzido por Google,

    Este aquecedor de parede SmartSeries com ventilador oferece uma maneira prática de programar seu sótão, porão, garagem ou espaço de trabalho para garantir aquecimento e conforto durante todo o ano. Sua tecnologia SmartSeries inclui uma tela de toque LED de fácil leitura e um termostato programável com configurações separadas para dias de semana e fins de semana. O aquecedor possui certificação UL/CSA, garantindo instalação e operação sem preocupações em sua casa ou empresa.

    • O aquecedor ajusta automaticamente a potência e a velocidade do ventilador para um funcionamento silencioso e conforto ideal.
    • O elemento de aquecimento consiste em aletas de aço de alta resistência, não incandescentes, brasadas a elementos tubulares revestidos de aço, dispostos em um padrão de grade que cobre toda a área de descarga.
    • O retardo automático do ventilador elimina correntes de ar frio na inicialização e dissipa o calor residual do corpo do aquecedor durante o desligamento.
    • Termostato digital SmartSeries: programação de 5/2 dias com quatro períodos por dia.
    • Design contemporâneo e minimalista, fácil de usar.
    • tela sensível ao toque LED
    • Instalação fácil – o aquecedor é montado antes da fiação. Ambas as mãos ficam livres para fazer as conexões de campo no compartimento espaçoso.

    ESPAÇOS IDEAIS | Quartos; Salas de Estar/Salas de Família; Cozinhas; Banheiros; Subsolos; Escritórios; Salas de Conferência; Corredores; Hall de Entrada; Salas de Espera; Entradas; Vestíbulos

    Especificação
    • COLORS | White &Gray

      TEMP RANGE | 40-99F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-9/16″ H x 13-11/16″ W x 1″ D

      BACK BOX | 17-7/16″ H x 12″ W x 3-3/4″ D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprogrammable-wall-heater-ht-residential-smartseries
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosQMark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States