Publicar produtos
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing
    Martin

    ERA 700 Performance IP 680W IP65+ LED-based profile with full curtain framing and CMYC color mixing

    Traduzido por Google,

    Características

    • Saída de 26.000 lúmens via motor de luz de 680 W e 6.500 K
    • IP65 (IP66 com caixa anti-violação instalada)
    • Sistema de mistura de cores CMYC
    • Zoom de 5,4˚ a 44˚
    • 1 x Roda de Gobo Giratória com 7 designs totalmente novos
    • 1 x Roda de Gobo Estática com 8 designs totalmente novos
    • 1 x Roda de animação (novo design)
    • Roda de cores com filtro de aprimoramento espectral pré-instalado (CRI 90)
    • Sistema de enquadramento de cortina completa
    • 2 x Prisma (Linear e circular)
    • 2 x Frost (pesado e médio)
    • Íris
    • DMX/RDM e Art-Net/sACN via rede com bypass
    • Peso 39,7 kg
    • Altura 759 mm
    • Disponível em preto e branco


    O ERA 700 Performance IP da Martin Professional foi especialmente projetado para uso permanente em entretenimento ao ar livre e resiste a condições ambientais extremas para espetáculos de luz mais imersivos. Ele oferece um conjunto completo de ferramentas para design de iluminação, incluindo um sistema de mistura de cores CMYC, sistema de enquadramento de cortina completa, rodas de gobo duplas, prismas duplos, sistema de dupla camada de gelo, animação e uma ampla gama de novas seleções de gobo. Com apenas 759 mm de altura, uma saída de 26.000 lúmens e pesando menos de 40 kg, é um equipamento confiável, proporcionando a saída de lúmens perfeita necessária para espetáculos ao ar livre maiores e aplicações de aluguel e instalação. É ideal para uma ampla gama de necessidades de arquitetônica.

    Projetado para condições ambientais extremas, o ERA 700 Performance IP oferece excelente desempenho de -20°C a +40°C, com proteção contra salinidade de nível marítimo C5M contra elementos agressivos. O inovador sistema de controle ativo de umidade mantém os níveis ideais de umidade dentro da unidade, prevenindo problemas relacionados à umidade e garantindo um desempenho consistente.

    Este equipamento também apresenta diversos recursos inovadores que destacam sua funcionalidade e segurança. Ele incorpora uma caixa antiviolação, impedindo acesso não autorizado, o que também adiciona proteção ambiental adicional, elevando a proteção de entrada para IP66.

    O ERA 700 Performance IP da Martin Professional atende às crescentes necessidades dos mercados de locação e instalação. Sua classificação IP66 elimina a necessidade de domos de proteção para áreas externas, e seu amplo conjunto de recursos e design robusto oferecem aos designers de iluminação e integradores de sistemas uma solução confiável para projetos externos de longo prazo.


      Especificação
          • Physical

            • Weight: 39.7 kg (87.3 lbs.)
            • Length (head): 542 mm (21.3 in.)
            • Length (base): 436 mm (17.1 in.)
            • Width (base): 314 mm (12.3 in.)
            • Width (across yoke): 450 mm (17.7 in.)
            • Height (head straight up): 759 mm (29.8 in.)
            • Height (maximum): 767 mm (30.2 in.)
          • Dynamic Effects

            • Color mixing: CMY, independently variable 0-100%
            • Color wheel: 7 color filters plus open (including Spectral Enhancement Filter)
            • Gobo animation: Animation wheel, indexing, continuous rotation with variable speed and direction, shake (flow)
            • Rotating gobo wheel: 7 gobos plus open, wheel rotation, gobo rotation, indexing, and shake
            • Static gobo wheel: 8 gobos plus open, wheel indexing, rotation, and shake
            • Iris: 0-100%
            • Zoom: Motorized
            • Color temperature control: Variable 6,500 - 2,700 K
            • Framing: Rotatable framing module, +/-60°, with 4 individually controllable full framing blades with variable angle and position
            • Prism: 2 rotating/indexing prisms (4-facet circular prism and 6-facet linear)
            • Frost: Soft frost effect and heavy frost effect
            • Electronic dimming: 0 - 100%, four dimming curve options
            • Electronic shutter effect: Strobe effect, pulse effects, instant open and blackout
            • Pan: 540°, coarse & fine control and speed
            • Tilt: 270°, coarse & fine control and speed
            • Focus: Motorized
          • Control and Programming

            • Control options: DMX, RDM, Art-Net, sACN
            • Protocol detection: Automatic
            • Setting and addressing: Control panel with backlit LCD display and battery-powered operation
            • 16-bit control: Dimming, CMY, CTO, Zoom, Focus, Framing, Gobo Rotation/Indexing, Pan and Tilt
            • DMX channels: Basic 42, Extended 54
            • DMX compliance: USITT DMX512/1990
            • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
            • Art-Net Compliance: Art-Net 1, 2, 3 and 4; including RDM over Art-Net
            • sACN Compliance: ANSI E1.31 - 2016
            • Transceiver: Opto-isolated RS-485
          • Optics

            • Front lens diameter: 120 mm (4.75 in.)
            • Zoom range: 5.4 to 44 (1:8)
            • Light source: 680 W LED engine
            • Minimum LED lifetime: 20,000 hours (to >70% luminous output)
            • Binning: Tight color and flux binning
          • Photometric Data

            • Light engine luminous output: 41,600 lumens
            • LED refresh rate: 3,600 Hz
            • Fixture luminous output (With Spectral Enhancement Filter): 16,420 lumens
            • CRI (Color Rendering Index): 90
            • CQS (Color Quality Scale): 88
            • TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index): 87
            • TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index): 106
            • TLCI (Television Lighting Consistency Index): 73
            • CCT: 6400 K (+/- 250 K)
            • Fixture luminous output (Standard): 26,000 lumens
            • CRI (Color Rendering Index - Standard): 70
            • CQS (Color Quality Scale - Standard): 68
            • TM-30 Rf (IES TM-30-15 Fidelity Index - Standard): 71
            • TM-30 Rg (IES TM-30-15 Gamut Index - Standard): 94
            • TLCI (Television Lighting Consistency Index - Standard): 46
            • CCT (Standard): 6500 K (+/- 250 K)
            • Peak Luminous Intensity (Standard): 1,393,059 cd (narrow)
          • Construction

            • Housing: Recyclable high-impact flame-retardant thermoplastic and cast aluminum
            • Color: Black & White
            • Protection rating: IP 65 (IP 66 with anti-tamper box installed)
            • Corrosion resistance: C5-M (very high corrosivity / marine, ISO 12944)
          • Gobos

            • Maximum image diameter: 19 mm (0.75 in.)
            • Gobo material: Borofloat 33
            • External diameter: 23.0 mm +0 / -0.2 mm (0.906 in. +0 / -0.008 in.)
            • Maximum gobo thickness: 1.1 mm (0.04 in.)
            • Coating: Specialty coating including CT correction
          • Installation

            • Mounting points: 2 pairs of 1/4-turn points for 106 mm (4.17 in.) center-to-center omega brackets
            • Location: Wet locations, must be fastened to surface or structure
            • Orientation: Any
            • Minimum distance to combustible materials: 0.2 m (8 in.)
            • Minimum distance to illuminated surfaces: 2.0 m (6.6 ft.)
          • Connections

            • DMX and RDM data in/out: 5-pin locking XLR
            • AC mains power input: TRUE1 compatible socket, accepts TRUE1 NAC3FX-W (TOP) connector
            • Ethernet Art-Net, sACN in/out, including fail-safe bypass: Neutrik etherCON
          • Electrical

            • AC power: 100-240 V AC nominal, 50/60 Hz
            • Power supply unit: Auto-ranging electronic switch mode
            • Typical half-cycle RMS inrush current at 230 V, 50 Hz: 14 A
            • Max leakage current: 0.43 mA
            • Power Factor: 0.97 @ 100 V / 120 V / 230 V / 240 V
            • Typical current draw: 11.1 A @ 100 V / 120 V, 3.7 A @ 200 V / 230 V / 240 V
          • Power Consumption

            • Maximum: 990 W
            • Typical: 856 W
            • Idle: 114 W
            • Hibernation: 19 W
          • Thermal

            • Cooling: Forced air (temperature regulated, low noise)
            • Maximum ambient temperature (Ta max.): 40° C
            • Minimum ambient temperature (Ta min.): -20° C
            • Maximum surface temperature, steady state, at 40° C ambient: 75° C (167° F)
            • Total heat dissipation (calculated, +/- 10%): 3375 BTU/hr
          • Acoustic Data

            • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (default regulated fan mode, full output): 44.3 dB(A)
            • Sound Pressure Level (LpA) @ 1 m (constant fan mode ultra low): 38.3 dB(A)
          • Environmental

            • RoHS: Compliant
            • REACH: Compliant
            • WEEE: Compliant
            • Proposition 65: Compliant
            • Efficacy (max output): 29.6 Lm/Watt
            • LWR* (Lumen-to-Weight Ratio): 0.655 Lm/Kg
          • Approvals

            • Global CB Certification/IECEE: IEC 60598-2-17 (IEC 60598-1)
            • EU safety: EN 60598-2-17 (EN 60598-1), EN 62471, EN 62493
            • EU EMC: EN 55015; EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2,-3; EN 61547
            • US safety: UL 1573
            • US EMC: FCC Part 15 Class B
            • Canadian safety: CSA C22.2 No. 166
            • Canadian EMC: ICES-003 Class B, ICES-005 Class B
            • Australia/NZ: RCM
          • Included Items

            • Two omega brackets with 1/4 turn fasteners for rigging clamp attachment: 2 x P/N 91602001
            • Anti-Tamper Environmental Protection Box
          • Related Items

            • Martin Companion Software Suite (including firmware uploader): Free download from www.martin.com
            • Martin Companion Cable USB/DMX hardware interface: P/N 91616091
          • Accessories

            • Power input cables:

              • H07RN-F, 2.5 mm2, 14 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.) : P/N 91611797
              • H07RN-F, 2.5 mm2, 14 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91611786
              • SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 1.5 m (4.9 ft.): P/N 91610173
              • SJOOW, 12 AWG, bare ends to TRUE1 NAC3FX-W (female), 5 m (16.4 ft.): P/N 91610174
            • Power connectors:

              • Cable Connector, Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FX-W TOP (female): P/N 91611789HU
            • Installation hardware:

              • G-clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602003
              • Half-coupler Clamp: P/N 91602005
              • Quick Trigger Clamp (suspension with fixture hanging vertically downwards only): P/N 91602007
              • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, black: P/N 91604006
              • Safety Cable, SWL 60 kg, BGV C1 / DGUV 17, silver: P/N 91604007
              • T-shape omega bracket with 1/4 turn, P/N 91602008
          • Ordering Information

            • Martin ERA 700 Performance IP in cardboard box: P/N MAR-90290010
            • Martin ERA 700 Performance IP White in cardboard box: P/N MAR-90290015
            • Flightcase, two unit, for 2 x ERA 700 Performance IP: P/N MAR-91515059
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaera-700-performance-ip-680w-ip65-led-based-profile-with-full-curtain-framing-and-cmyc-color-mixing
      • Familia de productoAutomated Lights
      • Grupo de produtosLED
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-05-07
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação teatral